国を選択してください

グローバルサイトへ

UC4000-L2M-I-T-2M 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • 拡張温度範囲
  • ケーブル接続
  • 頑丈な金属製ベース
  • センサーヘッドが双方向および回転可能
  • すべての方向から見やすい機能インジケータ
  • 選択可能なサウンドローブ幅
  • プログラム可能
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
UC4000-L2M-I-T-2Mの技術データ

検知範囲200 ... 4000 mm
調整範囲240 ... 4000 mm
デッドバンド0 ... 200 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 85 kHz
応答遅延最小 : 110 ms
工場出荷時の設定: 615 ms
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 1600 ms
緑色 LED操作ディスプレイ
黄色 LED評価範囲内の物体
赤色 LEDエラー
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
インターフェイスの種類シリアルインターフェイス (プログラミングアダプタが必要)
9600 BPS、パリティなし、8 データビット、1 ストップビット
入力/出力タイプ1 つの同期接続、双方向
0 レベル0 ... 1 V
1 レベル4 V ~ UB
入力インピーダンス> 12 kΩ
出力定格動作電流< 12 mA
パルス長0,5 ... 300 ms (レベル 1)
パルス間隔≥ 62,5 ms (レベル 0)
同期周波数
コモンモード動作≤ 16 Hz
多重操作≤ 17 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 10
(工場出荷時の設定: n = 5 )
入力タイププログラム入力 1 点
レベル(評価上限 1)0 ... 1 V
レベル(評価限界 2)4 V ~ UB
入力インピーダンス> 12 kΩ
パルス長2 ... 10 s
出力タイプ1 点アナログ出力 4~20 mA
解像度ただし、評価範囲は[mm]/3200 ≥ 0,4 mm
特性曲線の偏差≤ 0,2 % (フルスケール値の)
繰り返し精度≤ 0,1 % (フルスケール値の)
負荷インピーダンス≤ 500 Ω(UB ≥ 14V 時)
≤ 300 Ω(UB < 14V の場合)
温度の影響≤ 1,5 % (フルスケール値の)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル 、 5 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジングPA-GF35
ケーブルPUR
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
ケーブル
被覆直径7,25 mm
曲げ半径> 37,3 mm 、固定
> 74,7 mm 、移動用
コア断面積5 x 0,82 mm2
長さL2 m
質量355 g
寸法
高さ40 mm
幅40 mm
長さ40 mm
出力上限付近: 240 mm
ファーリミット: 4000 mm
出力モード: 上昇ランプ
ビーム幅幅
評価手順ローパス動作
補足情報外部プログラミングアダプタのスイッチ設定:
「出力負荷」: プルダウン
「出力ロジック」: 反転なし
一般的な注意事項