国を選択してください
V31-GM-0,11M-PUR-U-T-0,15M-V31 Yスプリッタケーブル
Yスプリッタケーブル、M8 プラグ(ストレート)、Aコード、4ピンから 2x M8 ソケット(ストレート)、Aコード、4ピン、3x PURケーブル(黒)、UL 認可、ドラッグチェーン対応、ねじれに強い
主なメリットの概要
- 1 つの M12 スロットで 2 つの信号を簡単にマージ
- ピン 2 と 4 はブリッジされています
- ドラッグチェーンに適しています
- ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
- 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
- 微生物や加水分解に耐性
- 耐 UV 性
- 米国およびカナダでの UL 認定
- ハロゲンフリー
- 工具アセンブリに適したローレットナット
- 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR