国を選択してください

グローバルサイトへ

V19S-G-1,7/3M-PVC-V50 アダプタケーブル

アダプタケーブル、M12 8 ピンから RS 232

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V19S-G-1,7/3M-PVC-V50の技術データ

接続 1オスコネクタ
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2オスコネクタ
構造タイプ 2ストレート
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
入力電圧5 V DC
接続M12 コネクタ、8 ピン
RJ-50 、 10 ピン
ケーブル
色黒色
コアの数6
コア断面積0,14 mm2
シールドグリッド
長さLコイルケーブル: 1.7 m / 3.3 m (引き伸ばした場合)
質量約 170 g
一般的な注意事項