国を選択してください
ML100-55-G/95/102 反射型センサ(GL)
ガラス検出用の回帰反射型センサー、プラスチックハウジング、検出範囲:2.5 m、赤色光、ティーチイン、ライトオン/ダークオン、NPN 出力、M8 プラグ
主なメリットの概要
- ミニチュア設計
- 透明な材料を検出します
- コントラスト検出レベルを設定するためのティーチインスイッチ
- コントラスト検出モードで汚れた場合の自動調整
- 高輝度、高視認性ライトスポット
- フルメタルねじ式取付け
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR