国を選択してください

グローバルサイトへ

CBL-PUR-ABG-GY-04x034-200M バルクケーブル

ケーブル、PUR/PP、灰色 4 芯、シールド

主なメリットの概要

  • ハロゲンフリー
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
CBL-PUR-ABG-GY-04x034-200Mの技術データ

動作電圧UB最大 300 V AC/DC
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
周囲温度
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,8 mm ±0.2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 100 N / 300 mm
被覆の色灰色(RAL 7001 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造19 x 0,15 mm ∅
シールドすずめっき銅編組、密度 85 %
長さL200 m
ケーブルコードLi 9Y 11YM 4 x 0.34
質量7043 g
ハロゲンフリーはい
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
耐化学薬品性良好
一般的な注意事項