国を選択してください

グローバルサイトへ

V15S-YAND-V15/V15 Y スプリッタ

Y スプリッタ M12 プラグ A コード 5 ピン - 2 x M12 ソケット A コード 4 ピン

主なメリットの概要

  • 2 つのセンサ信号の論理積(AND)の組み合わせ
  • 保護等級 IP67
  • UL 認定部品
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15S-YAND-V15/V15の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 3
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL 認証UL 認定 汎用
最大許容作動電圧max. 30 V
最大許容周囲温度max. 80 °C (max. 176 °F)
UL ファイル番号E231213
周囲温度-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP65 / IP67
質量27 g
取り付けM4 ねじ用取り付け穴
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU
接触面Ni/Au
燃焼性V-2
一般的な注意事項