国を選択してください
V1-G-5M-PUR-ABG-SUBD15 アダプタケーブル
アダプタ ケーブル M12 ストレート ソケット A コード 4 ピン - D-SUB プラグ 15 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールド
主なメリットの概要
- M12 - D-Sub アダプタ
- ハロゲンフリー
- 保護等級 IP20
- ねじ接続部に取り付けられているシールド
- 取り付けの緩みや歪みを防止
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR