国を選択してください
V1-G-E2-OR0,5M-POC-V1-G 接続ケーブル
コードセット M12 ストレート ソケット A コード 3 ピン LED - M12 ストレート プラグ A コード 3 ピン、オレンジ色 POC ケーブル、溶接ビード耐性、ロボット アプリケーション向け、ねじれ耐性、耐油性、分子架橋
主なメリットの概要
- 内蔵 LED (作動および機能インジケータ)
- 溶接ビード形成に耐性があります
- ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
- 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
- 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
- オゾン耐性
- 耐加水分解性
- 耐油性
- ハロゲンフリー
- 取り付けの緩みや歪みを防止
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR