国を選択してください
V1-G-OR0,6M-POC-T-V1-G Yスプリッタケーブル
Yスプリッタケーブル、M12 プラグ(ストレート、Aコード、4ピン)から 2x M12 ソケット(ストレート、Aコード、4ピン)へ、2x POCケーブル(溶接ビードに強いオレンジ色、ロボット用途に適し、ねじれに強い、耐油性、分子架橋)
主なメリットの概要
- 1 つの M12 スロットで 2 つの信号を簡単にマージ
- 溶接ビード形成に耐性があります
- ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
- 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
- オゾン耐性
- 耐加水分解性
- 耐油性
- 微生物や加水分解に耐性
- ハロゲンフリー
- 取り付けの緩みや歪みを防止
- 画像は代表的なものであり、デバイス タイプによって異なる場合があります
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR