国を選択してください

グローバルサイトへ

RADAR RC リモートコントロール

レーダーセンサ用赤外線リモコン

主なメリットの概要

  • RMS-D-RC、RAVE-D、ECHO-D シリーズのレーダ モーション センサの設定用
  • 高所に取り付けられたセンサーを簡単かつ正確に調整
  • サードパーティブランド製品のプログラミングにも適しています
  • 一方向の作動
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
  • IT

RADAR RCの技術データ

ライトタイプ赤外線
動作電圧UB電池:単 4 電池 2 個
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
保管温度-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
材料黒色 ABS
質量78 g
寸法133 mm x 52 mm x 21,2 mm
シリーズRMS-D-RC 、 RAVE-D 、 ECHO-D
一般的な注意事項