国を選択してください

グローバルサイトへ

OBE500-R3F-SE2 スルービームセンサキット

スルービームセンサー、フラット設計、M3 取り付け、検出範囲 500 mm、赤色光、ダークオン、PNP 出力、固定ケーブル

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケットなしでの直接取り付けを実現する非常にフラットな設計
  • 高輝度、高視認性ライトスポット
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
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
  • ZH

OBE500-R3F-SE2の技術データ

エミッターOBE500-R3F-S
レシーバOBE500-R3F-E2
有効検出範囲0 ... 500 mm
しきい値検出範囲700 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 630 nm
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
角度偏差約 2 °
物体の大きさ標準 から開始 1,5 mm
ライトスポットの直径約 90 mm 距離 500 mm
発散角約 5 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 : 25000 Lux
MTTFd806 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータレシーバー: 黄色 LED は、ライトビームが受光状態のときに点灯し、スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します 、 光線が遮断されるとオフ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0エミッター:≤ 11 mA
レシーバー:≤ 8 mA
保護等級III
テスト入力0 V でのスイッチング機能のテスト
切替え方式NO 接点 / ダークオン
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 50 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f約 1 kHz
応答時間500 µs
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート) および ステンレス鋼
光学面PMMA
ケーブルPUR
質量約 20 g 単位 センサ
締め付けトルク、締め付けねじ1 Nm
寸法
高さ25,5 mm
幅16 mm
深度4,1 mm
ケーブルの長さ2 m
一般的な注意事項