国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

DoorScan-R センサーモジュール(R)DoorScan®

DoorScan® および TopScan センサープロファイルに取り付けるための交換/拡張センサーモジュール、レシーバーモジュール

主なメリットの概要

  • 設定可能な DoorScan® プレゼンスセンサー用センサーモジュール
  • レシーバーモジュール(R)
  • 検出フィールドおよび傾斜角の調整オプション
  • スナップイン機構を使用した工具不要のモジュール取り付け
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
  • IT

DoorScan-Rの技術データ

最小検出範囲0 ... 1500 mm
最大検出範囲0 ... 3500 mm
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 2 % センサー範囲 2000 mm の場合
作動モードバックグラウンド評価
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 2
パフォーマンスレベル(PL)PL d
カテゴリカテゴリ 2
MTTFd383 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)90 %
機能インジケータレシーバー: 赤色 LED:検出、過剰ゲイン、障害コード

無負荷供給電流I030 mA
機能安全ISO 13849-1 、 EN 61508 パート 1-4
製品規格EN 12978
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
取付け高さ最大 3500 mm
保護等級IP54(装着時)
材料
光学面PC (ポリカーボネート)
質量約 50 g
寸法
高さ30 mm
深度35 mm
長さ145 mm
一般的な注意事項