国を選択してください
V19-G-BK2M-PUR-O2S-V1-G-YPCV 接続ケーブル
接続ケーブル、M12 から M12、8/4 ピン、PUR ケーブル
主なメリットの概要
- IO-Link マスターへの接続に適しています
- UL 認定部品
- 工具アセンブリに適したローレットナット
- ドラッグチェーンに適しています
- 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
- 難燃性ケーブル
- 微生物や加水分解に耐性
- cURus 認証
- 耐 UV 性
- ハロゲンフリー
- 塩や海水に対する耐性
- 保護等級:IP67/IP68/IP69K
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR