国を選択してください

グローバルサイトへ

V19-G-2M-PUR-ABG-V1-G-Y295897 接続ケーブル

接続ケーブル、M12 から M12、8/4 ピン、PUR ケーブル

主なメリットの概要

  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 難燃性ケーブル
  • 微生物や加水分解に耐性
  • ハロゲンフリー
  • 保護等級:IP67/IP68/IP69K

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V19-G-2M-PUR-ABG-V1-G-Y295897の技術データ

ピンの数8/4
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2オスコネクタ
構造タイプ 2ストレート
ねじ切り 2M12
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
作動電流IB最大 2 A
周囲温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径1 mm
保護等級IP67 / IP68 / IP69k
材料
接点CuSn / Au
接触面Au
本体TPU、黒
ケーブルPUR
溝付きナット亜鉛ダイカスト
心線絶縁PP
ケーブル極細ワイヤー、柔軟性
被覆直径∅ 4,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径の 5 倍(ケーブルの 1 箇所で曲げる場合)
色グレー
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
導体構造19 x 0,15 mm ∅
シールドグリッド 85 % をカバー
長さL2 m
質量96 g
燃焼性
コンタクトキャリア94 HB
ハウジング94 V-2
一般的な注意事項