国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-H88x25 リフレクタ

リフレクタ

主なメリットの概要

  • 長方形設計
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H88x25の技術データ

構造タイプ長方形
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
材料PMMA/ABS
寸法
高さ6,8 mm
幅24,5 mm
長さ82,5 mm
取り付け壁面取り付け用の取り付けブラケットは納品物に含まれています
一般的な注意事項