国を選択してください

グローバルサイトへ

OBT30-R3F-E0-L 拡散モードセンサ(BGS)

バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き三角測量原理に基づく拡散モードセンサ(BGS)、標準用途向け、フラットデザイン、M3 取付け、検知範囲 30 mm、赤色光、ライトオン、NPN 出力、固定ケーブル

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケットなしでの直接取り付けを実現する非常にフラットな設計
  • DuraBeam レーザーセンサ - LED のような耐久性と可用性
  • 0.05 mm 以上の小型部品の検出
  • 暗い素材でも視認性を高めるスポット光
  • 非常に小さいライトスポットで、非常に高いスイッチングポイント精度を実現
  • 色にほとんど影響されない高精度な物体検出

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

OBT30-R3F-E0-Lの技術データ

検出範囲3 ... 30 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源レーザー光
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 680 nm
レーザーの公称定格
注レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長680 nm
ビーム発散> 5 mrad
パルス長約 3 µs
繰り返し周波数約 16,6 kHz
最大パルスエネルギ8 nJ
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 20 % のとき 30 mm
角度偏差約 0,5 °
物体の大きさ標準 から開始 0,05 mm @ 20 mm
ライトスポットの直径1,5 mm +/- 1 mm 距離 30 mm
発散角約 1 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 : 25000 Lux
MTTFd800 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータ黄色 LED オン: 物体が検出されると点灯
動作電圧UB12 ... 24 V
無負荷供給電流I0< 10 mA
保護等級III
切替え方式NO 接点 / ライトオン
信号出力NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 50 mA
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f約 2 kHz
応答時間250 µs
製品規格EN 60947-5-2
レーザーの安全性IEC 60825-1:2014
UL 認証E87056 、 cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
FDA 認証IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。
周囲温度-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート) および ステンレス鋼
光学面PMMA
ケーブルPUR
質量約 20 g
締め付けトルク、締め付けねじ1 Nm
寸法
高さ25,5 mm
幅16 mm
深度4,1 mm
ケーブルの長さ2 m
一般的な注意事項