国を選択してください
V112-G-BK10M-PUR-V112-G 接続ケーブル
コードセット M12 ソケット - M12 プラグ、A コード、12 ピン、黒色 PUR ケーブル
主なメリットの概要
- ドラッグチェーンに適しています
- 保護等級 IP65/IP67/IP68
- 微生物や加水分解に耐性
- ハロゲンフリー
- 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
- 工具アセンブリに適したローレットナット
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR