国を選択してください
OBT30-R3F-E2-0,2M-V31-L 拡散モードセンサ(BGS)
標準用途向けの、背景抑制 (BGS) 機能付き三角測量原理に基づく拡散モードセンサ、フラットデザイン、M3 取付け、検知範囲 30 mm、赤色光、ライトオン、PNP 出力、0.2 
主なメリットの概要
- 取り付けブラケットなしでの直接取り付けを実現する非常にフラットな設計
- DuraBeam レーザーセンサ - LED のような耐久性と可用性
- 0.05 mm 以上の小型部品の検出
- 暗い素材でも視認性を高めるスポット光
- 非常に小さいライトスポットで、非常に高いスイッチングポイント精度を実現
- 色にほとんど影響されない高精度な物体検出
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR