国を選択してください

グローバルサイトへ

OBE1500-R3F-SE2-0,2M-V31-L スルービームセンサキット

スルービームセンサー、フラット設計、M3 取り付け、検出範囲 1500 mm、赤色光、ダークオン、PNP 出力、0.2 m 固定ケーブルおよび M8 プラグ(4 ピン)付き

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケットなしでの直接取り付けを実現する非常にフラットな設計
  • DuraBeam レーザーセンサ - LED のような耐久性と可用性
  • 広い検出範囲を実現可能
  • ティーチイン
  • 0.3 mm 以上の小型部品または平らな物体の検出

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBE1500-R3F-SE2-0,2M-V31-Lの技術データ

エミッターOBE1500-R3F-SE2-0,2M-V31-L
レシーバOBE1500-R3F-SE2-0,2M-V31-L
有効検出範囲0 ... 1500 mm
しきい値検出範囲2100 m
光源レーザー光
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 680 nm
レーザーの公称定格
注レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長680 nm
ビーム発散> 5 mrad
パルス長約 3 µs
繰り返し周波数約 16,6 kHz
最大パルスエネルギ8 nJ
角度偏差約 0,5 °
物体の大きさ標準 から開始 0,7 mm 、 標準元 0,3 mm (ティーチイン後)
ライトスポットの直径約 20 mm 距離 1,5 m
発散角約 1 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 : 25000 Lux
MTTFd806 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータレシーバー: 黄色 LED は、ライトビームが受光状態のときに点灯し、スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します 、 光線が遮断されるとオフ
動作電圧UB12 ... 24 V
無負荷供給電流I0エミッター:≤ 10 mA
レシーバー:≤ 8 mA
保護等級III
テスト入力0 V でのスイッチング機能のテスト
スイッチングしきい値ティーチイン入力
切替え方式NO 接点 / ダークオン
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 50 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f約 2 kHz
応答時間250 µs
製品規格EN 60947-5-2
レーザーの安全性IEC 60825-1:2014
UL 認証E87056 、 cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
FDA 認証IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。
周囲温度-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン、M8x1 コネクタ付き 200 mm 固定ケーブル
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート) および ステンレス鋼
光学面PMMA
ケーブルPUR
質量約 10 g 単位 センサ
締め付けトルク、締め付けねじ1 Nm
寸法
高さ25,5 mm
幅16 mm
深度4,1 mm
ケーブルの長さ200 mm
一般的な注意事項