国を選択してください
OBR1500-R2F-E2-L レーザー回帰反射型センサー
回帰反射型センサー、フラット設計、省スペース M2 取り付け、検出範囲 1500 mm、赤色光、ダークオン、PNP 出力、固定ケーブル
主なメリットの概要
- 取り付けブラケットなしでの直接取り付けを実現する非常にフラットな設計
- DuraBeam レーザーセンサ - LED のような耐久性と可用性
- 偏光フィルターでグレア保護
- 高輝度、高視認性ライトスポット









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OBR1500-R2F-E2-Lの技術データ
| 有効検出範囲 | 0 ... 1500 mm | ||||||||||||||||||||||
| リフレクタの距離 | 60 ... 1500 mm | ||||||||||||||||||||||
| しきい値検出範囲 | 1800 mm | ||||||||||||||||||||||
| 基準対象物 | H40 リフレクタ | ||||||||||||||||||||||
| 光源 | レーザー光 | ||||||||||||||||||||||
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 、 680 nm | ||||||||||||||||||||||
| 偏光フィルター | はい | ||||||||||||||||||||||
| レーザーの公称定格 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 角度偏差 | 約 0,5 ° | ||||||||||||||||||||||
| 物体の大きさ | 標準 から開始 1,5 mm | ||||||||||||||||||||||
| ライトスポットの直径 | 約 25 mm 距離 1500 mm | ||||||||||||||||||||||
| 発散角 | 約 1 ° | ||||||||||||||||||||||
| 光学面 | 前面 | ||||||||||||||||||||||
| 周囲光限度 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 800 a | |
| ミッションタイム(TM) | 10 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期) | |
| 機能インジケータ | レシーバー: 黄色 LED は、ライトビームが受光状態のときに点灯し、スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します 、 光線が遮断されるとオフ |
| 動作電圧 | UB | 12 ... 24 V |
| 無負荷供給電流 | I0 | < 10 mA |
| 保護等級 | III |
| 切替え方式 | NO 接点 / ダークオン | |
| 信号出力 | PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ | |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 50 mA 、 抵抗負荷 | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 切替え周波数 | f | 約 2 kHz |
| 応答時間 | 250 µs |
| 製品規格 | EN 60947-5-2 | |
| レーザーの安全性 | IEC 60825-1:2014 |
| UL 認証 | E87056 、 cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
| FDA 認証 | IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。 |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 接続 | 2 m 固定ケーブル | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 20 g | ||||||||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | 0,25 Nm | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| ケーブルの長さ | 2 m | ||||||||||