国を選択してください
OBE500-R2F-SE2-L スルービームセンサキット
スルービームセンサ、フラット設計、M2 の取付け台を省スペース化、検出範囲 500 mm、赤色光、ダークオン、PNP 出力、固定ケーブル
主なメリットの概要
- 取り付けブラケットなしでの直接取り付けを実現する非常にフラットな設計
- DuraBeam レーザーセンサ - LED のような耐久性と可用性
- ティーチイン
- ティーチインによる部分的に透明な物体の検出
- 0.25 mm 以上の小型部品または平らな物体の検出
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR