国を選択してください

グローバルサイトへ

IQC21-51L51 500pcs RFIDタグ

データキャリア

主なメリットの概要

  • 作動周波数 13.56 MHz
  • ISO 15693 に準拠
  • 接着剤、丈夫な紙ラベル
  • 64 ビット fixcode
  • 896 ビットのメモリーが使用可能
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
IQC21-51L51 500pcsの技術データ

動作周波数13.56 MHz
チップタイプI コード SLIX(NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
メモリー構成4 バイト/ブロック
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル100000
データ保持期間50 年
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保護等級IP67
材料
ハウジング紙
取り付け接着剤
空気中はい
質量1 g
寸法
高さ0,2 mm
幅50,8 mm
長さ50,8 mm
構造タイプラベル
注梱包単位 500 個
一般的な注意事項