国を選択してください

グローバルサイトへ

V11-G-BK0,15M-PUR-O1-DT3P-G アダプタケーブル

アダプタ ケーブル、M12 ストレート ソケット A コード 3 ピン - DEUTSCH ストレート プラグ 3 ピン、 黒色 PUR ケーブル、ドラッグ チェーン向け、屋外用

主なメリットの概要

  • 屋外での使用に適しています(UV およびオゾン耐性)
  • ドラッグチェーンに適しています
  • 保護等級 IP68
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 耐油性
  • 海水に対する耐性
  • ハロゲンフリー
  • 取り付けの緩みや歪みを防止
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
V11-G-BK0,15M-PUR-O1-DT3P-Gの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数3
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプDeutsch コネクタ
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数3
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性UL 1581、DIN EN 60332-2-2
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815 / DIN EN 50267-2-1
鉛フリーRoHS 指令 2011/65/EU
耐油性DIN EN 60811-2-1
周囲温度
コネクタ 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
コネクタ 2-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
ケーブル、固定-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
ケーブル、屈曲-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
汚染度3
コネクタ 1
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP66 / IP68 / IP69
コネクタ 2
保護の緩和統合型
保護等級IP68
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径4,5 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径が > 8 倍、固定
被覆ストリップ力max. 50 N / 300 mm
被覆の色黒色 (RAL 7021 相当品)
コアの数3
コア断面積0,5 mm2
コアの色コア 1-1: 茶色
コア 3-2: 青色
芯線 4-3 : 黒色
コア構造28 x 0,15 mm ∅
1 x 対称ツイスト
長さL0,15 m
ケーブルコードLI9Y 3x0.50 mm2 11Y
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 2000000
運動速度max. 3 m/s
横断距離最大 10 m
加速max. 10 m/s2
質量30 g
ハロゲンフリーはい
鉛フリーはい
コネクタ 1
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
コネクタ 2
本体PA、黒色
接触面Ni
燃焼性V-0
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
耐塩水はい
UV耐性はい
耐化学薬品性良好
耐油性はい
冷却潤滑剤耐性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性FT2
一般的な注意事項