国を選択してください

グローバルサイトへ

MH-F31K-02 アダプタプレート

アダプタプレート

主なメリットの概要

  • F31/F31K を 30 x 80 mm の穴パターン測定で小さい取り付け面に取り付けるためのアダプタプレート
  • スルーホールまたは取り付けナットを使用したフレキシブルセンサーの取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MH-F31K-02の技術データ

表面抵抗IEC 60093
取り付け穴のパターン30 x 80 mm および 30 x 130 mm
挿入した M5 取り付けナットは取り外し可能
材料PA 、 黒色
導電性
表面抵抗< 109Ω
スペーサーディスクPA (1 ユニット、10 mm 強)
取り付けねじステンレス鋼製ソケットキャップヘッドねじ DIN 912
F31 の場合:2 x M5 x 20
F31K 用:2 x M5 x 25
MH-F31K の場合:2 x M5 x 16
スペーサ付き BT65A:1 x M6 x 35
BT65-F31 などの場合:2 x M5 x 25
取付けナット4 x M5
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。