国を選択してください

グローバルサイトへ

ACC-MB-HGC.HON.150 System CableFieldConnex® Fieldbus

System cable for motherboard (MBHC*HSC) to Honeywell control system (C300)

主なメリットの概要

  • Customized for Honeywell, C-Series
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

ACC-MB-HGC.HON.150の技術データ

Number of pins25
Rated currentIr7.5 A
Ambient temperature-55 ... 125 °C (-67 ... 257 °F)
ConnectionIDC plug, 16-pin / D-Sub plug 25-pin
Material
HousingSteel
CableAWG 24
Cable length15 m
一般的な注意事項