国を選択してください
SLA29/35/105/106 安全スルービームセンサー
主なメリットの概要
- 検知範囲は最大 65 m
- 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4)
- -35 °C までの拡張温度範囲(加熱フロントパネル付き)
- 赤色トランスミッションライト
- 一体型アライメント補助
- クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ
- SB4(SafeBox)のコントロールユニットの操作
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- IT