国を選択してください
CG.CO.M16.BN.C.16.K15 Cable Gland
Cable gland, metal, for flexible metal conduits with type of protection Ex d
主なメリットの概要
- For cables without armor
- Connection of flexible metallic conduits
- Brass nickel-plated
- Thread M16
- Seal chloroprene
- Ex db, Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Packaging unit: 15 pieces, without accessories
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE