国を選択してください

グローバルサイトへ

ICZ-AIDA3-MSTB-5M-PUR 接続ケーブル

接続ケーブル(MSTB からケーブルテールへ)

主なメリットの概要

  • ロック可能
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

ICZ-AIDA3-MSTB-5M-PURの技術データ

ピンの数2
定格電流Ir16 A
公称電圧24 V
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP65
接続5 ピン Combicon ソケットからオープンケーブルエンド
材料
ハウジング亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
心線絶縁TPE
ケーブル
被覆直径10 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 4 x ケーブル直径、固定
色黄色(RAL 1016)
コア2 x 2.5 mm2
長さL5 m
一般的な注意事項