国を選択してください

グローバルサイトへ

V1S-WV4A-2M-PP-W1 プラグ付き接続ケーブル

プラグ付き接続ケーブル、片端、M12、V4Aステンレス鋼、ウォッシュダウン設計、4ピン、PPケーブル

主なメリットの概要

  • 食品および飲料業界のスプラッシュエリアでの用途に適しています
  • ECOLAB 認証
  • すべての一般的な酸、アルカリ洗浄製品および消毒剤に耐性あり
  • 保護等級:IP67/IP68/IP69
  • ドラッグチェーンに適しています
  • ハロゲンフリー(PVC フリー)
  • 使用材料は FDA に準拠

もっと見る

Approval symbol
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1S-WV4A-2M-PP-W1の技術データ

ピンの数4
接続 1オスコネクタ
構造タイプ 1ライトアングル
ねじ切り 1M12
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
規格準拠
保護等級EN 60529
標準IEC 61076-2-101
ハロゲンフリーIEC 60754-1
温度抵抗DIN EN 60811-1-4
材料FDA 21 CFR 177.2600 準拠
周囲温度ケーブル、屈曲: -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
ケーブル、固定: -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
汚染度3
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径1 mm
保護等級IP67 / IP68 / IP69
材料
接点CuSn
接触面Ni/Au
本体PP
ケーブルPP-EPDM
溝付きナットステンレス鋼 V4A
シールFKM
心線絶縁PP
温度抵抗冷間曲げ耐性と耐寒衝撃性 最大 -40 °C (-40 °F)
ケーブル極細ワイヤー、柔軟性
被覆直径∅ 4,7 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
色グレー
コア4 x 0.34 mm2
導体構造42 x 0,1 mm ∅
長さL2 m
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 4000000
運動速度max. 3 m/s
横断距離10 m
加速max. 10 m/s2
ねじれサイクルmin. 4000000
ねじり応力± 270 °/m
質量72,06 g
締め付けトルク、ケーブルグランド0,4 ... 0,6 Nm
挿抜耐久性min. 100
一般的な注意事項