国を選択してください

グローバルサイトへ

PXV100A-F200-B28-V1D 光学式読み取りヘッドsafePXV

入射光位置決めシステムの読み取りヘッド

主なメリットの概要

  • SIL 3(EN 61508)
  • カテゴリ 4 PL e(EN ISO 13849)
  • PROFINET インターフェイス
  • PROFIsafe インターフェイス
  • Data Matrix コードテープでの安全な非接触位置決め
  • 最大 100 km の横断距離
  • 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Approval symbol
PROFIsafe interface
PROFINET interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PXV100A-F200-B28-V1Dの技術データ

通過速度v≤ 8 m/s
測定範囲最大 100000 m
ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 (赤色 / 青色)
読み取り距離100 mm
焦点深度± 30 mm
視野標準 120 mm x 80 mm
周囲光限度30000 Lux
精度
非安全関連 X± 0,2 mm
安全関連 X元の手順を参照してください
カメラ
タイプCMOS 、 グローバルシャッタ
プロセッサ
クロックパルス周波数600 MHz
計算速度4800 MIPS
デジタル解像度32 Bit
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
カテゴリカテゴリ 4
応答時間165 ms
MTTF41 a
MTTFd104,74 a
ミッションタイム(TM)20 a
PFH1,09 E-8 標準
LED 表示7 個の LED (通信、ステータスメッセージ)
動作電圧UB20 ... 30 V DC 、 PELV
無負荷供給電流I0最大 300 mA
消費電力P06 W
インターフェイスの種類100 BASE-TX
プロトコルPROFINET IO リアルタイム(RT) 適合クラス B
転送レート100 MBit/s      
フィールドバス規格IEC 61784-3-3、プロファイル 2.4 に準拠した PROFIsafe
機能安全EN ISO 13849-1 : 2023
EN 61508:2010 Part 1-7
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-7:2015
EN 61326-3-1:2017
光生物学的安全性リスク グループ 1 準拠 IEC 62471
CE 適合性CE
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
TUV 認証TÜV Rheinland 01/205/5669.02/25
動作温度0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) 、   -20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
高度max. 2000 m MSL 以上
接続タイプ8 ピン、M12 x 1 コネクタ、標準
4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN)
4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN)
保護等級IP67
材料
ハウジングPC/ABS
質量約 200 g
寸法
高さ70 mm
幅70 mm
深度50 mm
一般的な注意事項