国を選択してください
6000-TEMP-01 Temperature Hub
Temperature hub for 6000 series purge and pressurization system
主なメリットの概要
- Allows for temperature sensing to automatically initiate cooling or heating of enclosure
- Intrinsically safe and loop powered with the 6000 Series control unit
- Suitable for Zone 1 and Division 1 mounting
- Four temperature points per hub
- Temperature control for purged/pressurized enclosures
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE