国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-G-BK0,75M-PVC-U-V1-W-Y30643 接続ケーブル

コードセット、M12 ソケット - M12 ソケット、PVC ケーブル、4 ピン

主なメリットの概要

  • UL 認定部品
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 金めっき機械加工接点
  • 保護等級:IP67/IP68/IP69K

もっと見る

Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-G-BK0,75M-PVC-U-V1-W-Y30643の技術データ

ピンの数4
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2ソケット
構造タイプ 2ライトアングル
ねじ切り 2M12
体積抵抗< 5 mΩ
規格準拠
保護等級EN 60529
標準IEC 61076-2-101
燃焼性グリップ:UL 94
周囲温度本体: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
汚染度3
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径1 mm
保護等級IP67 / IP68 / IP69k
材料
接点CuSn / Au
接触面Au
本体TPU、黒
ケーブルPVC
溝付きナット亜鉛ダイカスト
スリーブコネクタ亜鉛ダイカスト
ケーブル
長さL0,75 m
質量47 g
燃焼性
コンタクトキャリアHB
ハウジングV-2
一般的な注意事項