国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-T1-FK-V1 ASiパッシブスプリッタ

マルチポートジャンクションブロック、AS-Interface から 1x M12 丸型コネクタ

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VAZ-T1-FK-V1の技術データ

周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP67(EN 60529 に準拠)
接続AS-Interface フラットケーブル、
M12 x 1 コネクタ
ピン 1 AS-Interface+、ピン 3 AS-Interface-
寸法約 50、20、30 mm(長さ、幅、高さ)
一般的な注意事項