国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-GV4A-10M-PP-H1 ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、M12、V4Aステンレス鋼、衛生設計、4ピン、PPケーブル

主なメリットの概要

  • 食品および飲料業界の製品との接触を伴うアプリケーションに適しています
  • ECOLAB 認証
  • すべての一般的な酸、アルカリ洗浄製品および消毒剤に耐性あり
  • 保護等級:IP67/IP68/IP69
  • ドラッグチェーンに適しています
  • ハロゲンフリー(PVC フリー)
  • 使用材料は FDA に準拠
  • EHEDG に準拠した衛生設計

もっと見る

Approval symbol
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-GV4A-10M-PP-H1の技術データ

ピンの数4
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
規格準拠
保護等級EN 60529
標準IEC 61076-2-101
ハロゲンフリーIEC 60754-1
温度抵抗DIN EN 60811-1-4
材料FDA 21 CFR 177.2600 準拠
周囲温度ケーブル、屈曲: -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
ケーブル、固定: -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
汚染度3
接点エレメントばね式コンタクトソケット
保護等級IP67 / IP68 / IP69
材料
接点CuSn
接触面Ni/Au
本体PP
ケーブルPP-EPDM
溝付きナットステンレス鋼 V4A
シールFKM
心線絶縁PP
温度抵抗冷間曲げ耐性と耐寒衝撃性 最大 -40 °C (-40 °F)
ケーブル極細ワイヤー、柔軟性
被覆直径∅ 4,7 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
色グレー
コア4 x 0.34 mm2
導体構造42 x 0,1 mm ∅
長さL10 m
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 4000000
運動速度max. 3 m/s
横断距離10 m
加速max. 10 m/s2
ねじれサイクルmin. 4000000
ねじり応力± 270 °/m
質量281 g
締め付けトルク、ケーブルグランド0,4 ... 0,6 Nm
挿抜耐久性min. 100
一般的な注意事項