国を選択してください
V1-WV4A-10M-PP-H1-V1-GV4A 接続ケーブル
コードセット、M12 - M12、V4A ステンレス鋼、衛生的設計、4 ピン、PP ケーブル
主なメリットの概要
- 食品および飲料業界の製品との接触を伴うアプリケーションに適しています
- ECOLAB 認証
- すべての一般的な酸、アルカリ洗浄製品および消毒剤に耐性あり
- 保護等級:IP67/IP68/IP69
- ドラッグチェーンに適しています
- ハロゲンフリー(PVC フリー)
- 使用材料は FDA に準拠
- EHEDG に準拠した衛生設計
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR