国を選択してください

グローバルサイトへ

V112-G-BK5M-PUR-V112-G 接続ケーブル

コードセット M12 ソケット - M12 プラグ、A コード、12 ピン、黒色 PUR ケーブル

主なメリットの概要

  • ドラッグチェーンに適しています
  • 保護等級 IP65/IP67/IP68
  • 微生物や加水分解に耐性
  • ハロゲンフリー
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
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
V112-G-BK5M-PUR-V112-Gの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数12
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数12
コーディングA コード
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
作動電流IB最大 1,5 A
サージ保護分類 II
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
耐微生物性DIN VDE 0282-10 / EN 50396
耐加水分解性EN 50396 / DIN VDE 0282-10
耐油性DIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0472 T.803、テストタイプ B
周囲温度
プラグコネクタ-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,4 Nm
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP65/IP67/IP68
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径7,2 mm
曲げ半径54 mm
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数12
コア断面積0,14 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 青色
コア 3: 白色
コア 4: 緑色
Core 5: ピンク色
Core 6: 黄色
コア 7: 黒色
芯線 8 : 灰色
芯線 9 : 赤色
芯線 10 : 紫色
芯線 11 : 灰色 / 桃色
芯線 12 : 赤色 / 青色
コア構造18 x 0,1 mm
長さL5 m
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 4000000
運動速度max. 3 m/s
横断距離10 m
加速max. 10 m/s2
質量333 g
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールNBR
接触面Ni/Au
燃焼性V-0
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
一般的な注意事項