国を選択してください
DT4P-G-BK3M-PUR-O1 プラグ付き接続ケーブル
プラグ付き接続ケーブル、片端、Deutschプラグ ストレート、4ピン、PURケーブル(黒)、ドラッグチェーン対応、屋外用
主なメリットの概要
- 屋外での使用に適しています(UV およびオゾン耐性)
- ドラッグチェーンに適しています
- 保護等級 IP68
- 微生物や加水分解に耐性
- 耐油性
- 海水に対する耐性
- ハロゲンフリー
- スナップロック
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR