国を選択してください
OBT300-R200-2EP-IO 拡散モードセンサ(BGS)
背景抑制(BGS)機能付き、三角測量原理に基づく拡散モードセンサ
主なメリットの概要
- 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計
- クラス最高のバックグラウンド抑制機能
- 色にほとんど影響されない高精度な物体検出
- 拡張温度範囲
-40 °C ~60°C - 高い保護等級:IP69K
- サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR