国を選択してください

グローバルサイトへ

IUH-F190-V1-FR2-14 RFID R/W デバイスIDENTControl

UHF RFID R/W デバイス、シンガポール仕様

主なメリットの概要

  • UHF帯 R/W デバイス、中距離検出
  • 迅速、容易なシステム統合を可能にする設計の PLC ファンクションブロック(既製品)
  • 過酷な産業用環境に対応するコンパクトで堅牢なハウジング
  • 切替え可能なアンテナ偏光による信頼性の高いタグ検出の確保とプロセスフローの向上
  • IDENTControl 制御インターフェイスへの接続用
  • マルチタグの読み取りにより生産性が向上

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IUH-F190-V1-FR2-14の技術データ

動作周波数920 … 925 MHz:シンガポール
ご要望に応じて、他の国のトランスミッションライセンスを提供いたします
出力電力3~500 mW ERP 調節可能
MTBF105 a (+40 ° C で動作)
緑色 LED電源オン
黄色 LED読み取り/書き込み操作が成功しました
青色 LEDトランスミッションモード
消費電流≤ 450 mA
消費電力P0≤ 9 W
供給IDENTControl から
サージ保護分類 2
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
分類環境条件 A (制御環境)
周囲温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) (伝送なし期間の動作、調整可能)
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (連続トランスミッションモード)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
汚染度2
保護等級IP67
接続コネクタ M12 x 1
材料
ハウジングPA 6.6
ベースアルミニウムダイカスト
質量860 g
寸法
高さ63 mm
幅112 mm
長さ114 mm
一般的な注意事項