国を選択してください
KFD0-TR-1 RTD Converter
RTD converter for processing Pt100 signals in explosion-hazardous areas
主なメリットの概要
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (loop powered)
- 2- or 3-wire Pt100 RTD input
- Output 4 mA ... 20 mA, temperature linearization selectable
- DIP switch selectable ranges
- Sensor breakage detection
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL