国を選択してください

グローバルサイトへ

CBN15-F64-E2 静電容量式センサー

主なメリットの概要

  • 15 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • フラットハウジング
  • 2 mm~ 15 mm の間で調整可能なスイッチング距離
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CBN15-F64-E2の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn15 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 12,1 mm
出力タイプ3 線式
設置条件
B15 mm
C30 mm
F45 mm / 60 mm
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 100 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
Imax ≤ 500 mA
電圧降下Ud≤ 2 V
繰り返し精度R≤ 1,5 mm
作動電流IL0 ... 100 mA
オフ状態電流Ir0 ... 50 µA 標準 5 µA
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd941 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
ポテンショメータ感度調整
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
汚染度3
接続タイプケーブル
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径4,8 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
色グレー
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
長さL2 m
締付けトルク、ハウジングねじ≤ 2 Nm
寸法
高さ12 mm
幅25 mm
長さ40 mm
注ハウジングねじのねじ込み深さ、最大 8 mm
一般的な注意事項