国を選択してください

グローバルサイトへ

CON GL5 コネクタ

GL5 シリーズスロットセンサー用コネクタ

主なメリットの概要

  • 絶縁変位接続
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

CON GL5の技術データ

ピンの数4
構造タイプソケット、ストレート
公称電圧60 V DC / 48 V AC
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP20
接続ソケット、ストレート 、4 ピン
材料
本体PBT
心線絶縁PVC
シングルコア
直径導体:O 0.40 mm、心線絶縁:O 0.70 mm
導体:O 0.50 mm、コア絶縁:O 1.00 mm
導体:O 0.65 mm、コア絶縁:O 1.15 mm(最大 1.25 mm)
コア断面積0,05 ... 0,14 mm2 、 30 ... 26 AWG
質量25 g
一般的な注意事項