国を選択してください

グローバルサイトへ

V31-0,3M-PVC/V31-YEE-V31-YELS Yスプリッタケーブル

Yスプリッタケーブル、M8 プラグ(スナップロック、ストレート)、Aコード、4ピン、2x M8 ソケット(スナップロック、ストレート)、Aコード、4ピン、PVCケーブル(黒)、UL 認可

主なメリットの概要

  • 1 つの M8 スロットで 2 つの信号を簡単にマージ
  • スナップロック
  • 米国およびカナダでの UL 認定
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
V31-0,3M-PVC/V31-YEE-V31-YELSの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ソケット
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 3
接続オスコネクタ
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数4
コーディングA コード
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
作動電流IB最大 3 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
燃焼性UL 1581 、 IEC 60332-1-2
UL 認証cURus AWM 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (ケーブル)
UL ファイル番号E231213
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP65
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,3 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 50 N / 300 mm
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造19 x 0,15 mm ∅
長さL0,3 m
ケーブルコードLi YY 4 x 0.34
質量20 g
プラグコネクタ
本体黒色 PUR
接触面Au
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PVC
心線絶縁PVC
燃焼性FT1
一般的な注意事項