国を選択してください
OMR50M-R300-UEP-V1 距離センサ(パルスレンジ技術)
距離センサ(パルスレンジ技術)
主なメリットの概要
- パルスレンジングテクノロジー(PRT)
- アナログ出力 0 ~10 V
- 赤色 LED 送信による良好なアライメント
- 反射性の金属製の物体を確実に検出












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OMR50M-R300-UEP-V1の技術データ
| 有効検出範囲 | 0 ... 50 m | |
| リフレクタの距離 | 0,2 ... 50 m | |
| 基準対象物 | 3 x REF-H100 | |
| 光源 | LED | |
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | |
| LED リスクグループのラベル表示 | 免除グループ | |
| 角度偏差 | 最大 ± 2° | |
| 測定方法 | パルスレンジングテクノロジー(PRT) | |
| ライトスポットの直径 | 約 16 cm x 18 cm 距離 10 m | |
| 周囲光限度 | 50000 Lux | |
| 解像度 | ただし、12 ビット > 0,5 mm |
| MTTFd | 100 a | |
| ミッションタイム(TM) | 10 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED | |
| 機能インジケータ | スイッチング状態用の 2 個の黄色 LED | |
| ティーチインインジケータ | ティーチイン:LED(緑色 / 黄色)が同位相点滅、2.5 Hz ティーチエラー:緑色 / 黄色 LED の非等位相点滅、8.0 Hz 周期 | |
| 制御エレメント | 作動モード選択用 5 ステップロータリースイッチ(しきい値設定および作動モード) | |
| 制御エレメント | しきい値を設定するためのスイッチ |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| リップル | 10 % 供給許容範囲内 | |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 80 mA / 24 V DC |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | < 0,7 s 、電源投入 5 分後に、温度が <-30 °C(仕様遵守)になる場合 |
| 信号出力 | 1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護、逆極性保護、過電圧保護 、 アナログ出力 1 点 0~10 V | |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
| 測定出力 | アナログ出力 1 点 0 V ~10 V 、 Rmin = 1 kΩ | |
| 切替え周波数 | f | 50 Hz |
| 応答時間 | 5 ms |
| 製品規格 | EN 60947-5-2 |
| 繰り返し精度 | < 5 mm |
| UL 認証 | E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1 |
| 周囲温度 | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 接続 | 4 ピン、M12 x 1 コネクタ | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 90 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。