国を選択してください

グローバルサイトへ

K-250R Measuring Resistor

Measuring resistor

主なメリットの概要

  • 1-channel
  • Precision resistor
  • Conversion of 0 mA ... 20 mA/0 V ... 5 V
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

K-250Rの技術データ

Measuring resistor250 Ω , 0,2 %, TK20
Dimensions∅10 x 28 mm (0.4 x 1.1 inch)
一般的な注意事項