国を選択してください
KFD0-CC-1 Current/Voltage Converter
主なメリットの概要
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (loop powered)
- Current or voltage input
- Output: 4 ... 20 mA
- Potentiometer or DIP switch selectable ranges
- Line fault detection (LFD)
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL