国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-HORN-70MM-0..100DBA-8TONE スタックライトエレメント

スタックライトサイレンエレメント 8 トーン

主なメリットの概要

  • モジュラー設計
  • 簡単な取付け、取り外しを可能にするバヨネットシステム
  • 音量調節可能
  • 8 種類のトーンオプション
  • 70 mm シリーズ

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-HORN-70MM-0..100DBA-8TONEの技術データ

UL ファイル番号E223176
色黒色
周波数約 900 Hz/2.8 kHz
ラウドネス82 ... 102 dB
MTTFd600 a
定格作動電圧Ue24 V AC/DC
定格動作電流Ie≤ 32 mA
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 60947-5-1:2004+A1:2009
EN 60947-1:2007
保護等級EN 60529:2000
周囲温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
保護等級IP65
接続差し込みシステム
寸法
高さ72 mm
直径70 mm
寿命5000 時間以上
一般的な注意事項