国を選択してください

グローバルサイトへ

PACTware IO-Link Connection Wizard ソフトウェア

PACTware用アドイン

主なメリットの概要

  • IO-Link インターフェイス付きセンサー用
  • 接続されている USB-IO-Link マスタおよび IO-Link センサを自動検出
  • 1 回のダブルクリックで独立した PACTware のプロジェクト設定と IO-Link センサへの接続が可能
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PACTware IO-Link Connection Wizardの技術データ

ソフトウェア要件PACTware バージョン 4.1 以降
または PACTware バージョン 5.0.2.33 以降
オペレーティングシステムMicrosoft Windows 7(32 および 64 ビット)
Microsoft Windows 8(32 および 64 ビット)
Microsoft Windows 10(32 および 64 ビット)
動作条件Pepperl+Fuchs IO-Link master02 USB をサポート(アイテム番号 304074)
IODD 経由の IO-Link インターフェイスを備えたすべてのセンサーと、DTM 経由の IO-Link インターフェイスを備えたほとんどの Pepperl+Fuchs センサーをサポートします。
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。