国を選択してください
PSU1200-J2-AC-N0 Power Supply
Power supply, apparatus for alternatig current operation of explosion-protected equipment in hazardous areas
主なメリットの概要
- Certified for ATEX and IECEx Zone 2/22
- Galvanic isolation between input and output
- Provides an output power up to 80 W at 24 V DC
- Fully IP66 rated






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
PSU1200-J2-AC-N0の技術データ
| Input voltage | 115/230 V AC , 50/60 Hz | |
| Input current | max. 1.5/0.7 A |
| Output current | max. 3.3 A | |
| Voltage | 24 V DC (SELV) | |
| Power | 80 W with derating | |
| Power dissipation | 15 W at 80 W output power |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Operating temperature | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) with derating | |
| Storage temperature | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
| Relative humidity | 93% at 40°C, non-condensating, according to EN 60068-2-78 | |
| Shock resistance | 18 shocks 15 g , 11 ms all axis, IEC 60068-2-27 |
| Core cross section | max. 2.5 mm2 (14 AWG) | ||||
| Degree of protection | IP66 | ||||
| Material | |||||
| |||||
| Mass | approx. 3.2 kg | ||||
| Dimensions | 245 mm x 122 mm x 58 mm | ||||
| EU-type examination certificate | BVS 16 ATEX E 097 X | ||||
| |||||
| Directive conformity | |||||
| |||||
| IECEx approval | IECEx BVS 16.0063X | |||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。