国を選択してください
OBE25M-R200-S2EP-IO-V1 スルービームセンサ
主なメリットの概要
- 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計
- サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
- 相互干渉を回避するためのさまざまな周波数(クロストーク耐性)
- 拡張温度範囲
-40 °C ~60°C - 高い保護等級:IP69K
もっと見る















注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OBE25M-R200-S2EP-IO-V1の技術データ
| エミッター | OBE25M-R200-S-IO-V1 | |
| レシーバ | OBE25M-R200-2EP-IO-V1 |
| 有効検出範囲 | 0 ... 25 m | |
| しきい値検出範囲 | 33 m | |
| 光源 | LED | |
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | |
| LED リスクグループのラベル表示 | 免除グループ | |
| アライメント補助 | 赤色 LED(レシーバーレンズ内) 常時点灯:ビームが中断されています 点滅:スイッチングポイントに到達、 オフ:十分なスタビリティコントロール | |
| ライトスポットの直径 | 約 850 mm 距離 25 m | |
| 発散角 | 約 2 ° | |
| 周囲光限度 | EN 60947-5-2 : 40000 Lux |
| MTTFd | 462 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 60 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED: 常時点灯 - 電源オン 点滅(4Hz)- 短絡 点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード | |
| 機能インジケータ | 黄色 LED: 永続的に点灯 - 光路がクリア 永続的に消灯 - 物体を検出 点滅(4 Hz 周期) - 予備電力が不十分 | |
| 制御エレメント | レシーバ:ライト / ダークスイッチ | |
| 制御エレメント | レシーバー:感度調整 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| リップル | 最大 10 % | |
| 無負荷供給電流 | I0 | エミッター:≤ 15 mA レシーバー:≤ 15 mA 24 V 時 動作電圧 |
| 保護等級 | III |
| インターフェイスの種類 | IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 ) | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイスプロファイル | 識別と診断 スマートセンサー: レシーバー:タイプ 2.4 エミッター:- | |
| デバイス ID | エミッター:0x111401(1119233) レシーバー:0x111301(1118977) | |
| 転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| 最小サイクル時間 | 2,3 ms | |
| プロセスデータ幅 | エミッタ: プロセスデータ入力:0 ビット プロセスデータ出力:1 ビット レシーバ: プロセスデータ入力:2 ビット プロセスデータ出力:2 ビット | |
| SIO モードのサポート | はい | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | A |
| テスト入力 | +UB でエミッター無効 |
| 切替え方式 | センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです: C/Q - Pin4:NPN 常開 / ダークオン、PNP 常閉 / ライトオン、IO-Link /Q - Pin2:NPN 常閉 / ライトオン、PNP 常開 / ダークオン | |
| 信号出力 | 2 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり、過電圧保護機能あり | |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 100 mA 、 抵抗負荷 | |
| 使用カテゴリ | DC-12 および DC-13 | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 切替え周波数 | f | 1000 Hz |
| 応答時間 | 0,5 ms |
| 通信インターフェイス | IEC 61131-9 | |
| 製品規格 | EN 60947-5-2 |
| UL 認証 | E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 保護等級 | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| 接続 | 4 ピン、M12 x 1 コネクタ、90 °回転可能 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | エミッター:約 37 g レシーバー:約 37 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||